Korteslagcilinder AEVC-4-2,5-P
188050
GTIN: 4052568076382
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
4 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4.9 N
Slag
2.5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden