Korteslagcilinder ADVC, AEVC

Snel aansprekende cilinder met uitstekende spankrachtrelatie en gatenpatroon voor de bevestiging conform VDMA 24562.
  • Zeer korte uitvoering
  • Grote krachten bij kleine bouwgrootte
  • Zuigerstang met binnen- of buitenschroefdraad
  • Geoptimaliseerd in inbouwruimte en bouwhoogte
  • Bevestigingsgatenbeeld conform VDMA 24562 vanaf Ø 32 mm
  • Voor de positieherkenning met naderingssensor voor T-groef en ronde groef