Proportioneel drukregelventiel VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8
1910709
GTIN: 4052568264321
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg-proportioneel drukregelventiel, gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Flens - G1/4
Drukregelbereik
0.4 bar - 40 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
245 l/min