Vacuümgenerator VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1
193508
GTIN: 4052568079956
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
88 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
16 l/min