Vacuümgenerator VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

193517

GTIN: 4052568079987

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
88 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
16 l/min