Vacuümgenerator VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RO1
193541
GTIN: 4052568080075
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
86 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
13.5 l/min