Vacuümgenerator VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4
193545
GTIN: 4052568080099
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
86 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
13.5 l/min