Vacuümgenerator VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2
193563
GTIN: 4052568080198
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
62.7 l/min