Vacuümgenerator VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2

193578

GTIN: 4052568153366

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
188 l/min