Vacuümgenerator VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RQ2

193600

GTIN: 4052568080396

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
38.8 l/min