Vacuümgenerator VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RO1

193609

GTIN: 4052568080426

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
15.7 l/min