Vacuümgenerator VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RO1
193610
GTIN: 4052568080433
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
38.8 l/min