Vacuümgenerator VN-10-L-T3-PQ2-VA4-RO1

193611

GTIN: 4052568080440

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
62.7 l/min