Vacuümgenerator VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RO1
193623
GTIN: 4052568080464
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
12 l/min