Vacuümgenerator VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1
193631
GTIN: 4052568080488
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
12 l/min