Magneetventiel MHP1-M1H-3/2O-M3-TC

197032

GTIN: 4052568081584

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 6 bar