Magneetventiel MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
197038
GTIN: 4052568081645
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
14 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 2 bar