Kogelklepafsluiter HE-G3/8-LO
197133
GTIN: 4052568160203
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5200 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 10 bar
Bedieningswijze
manueel