Kogelklepafsluiter HE-G1-LO

197136

GTIN: 4052568160234

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
10000 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 10 bar
Bedieningswijze
manueel