Slangmof C-1/2-P-13
2026
GTIN: 4052568017910
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 13 mm
Nominale doorlaat
11 mm