Normcilinder DSBC-40-30-PPSA-N3

2123781

GTIN: 4052568251864

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
30 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping