Normcilinder DSBC-80-30-PPVA-N3
2126595
GTIN: 4052568252038
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
30 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar