Normcilinder DSBC-80-70-PPSA-N3

2126639

GTIN: 4052568252113

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
70 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping