Normcilinder DSBC-63-30-PPSA-N3

2126685

GTIN: 4052568252151

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
30 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping