Flensmanometer FMA-63-0,25-C

225783

GTIN: 4052568161125

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Frontpaneelinbouw
Weergavebereik
0 bar - 0.25 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6