Pinchventiel VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
3022829
GTIN: 4052568255589
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Aansluiting armatuur
G1/2
Debiet Kv
5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4 bar