Terugslagklep H-1/8-A/I

3324

GTIN: 4052568000387

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische aansluiting 2
G1/8
Bedrijfsdruk
0.4 bar - 8 bar
Materiaal behuizing
Messing