Pinchventiel VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6
3412424
GTIN: 4052568269548
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
Clamp conform DIN 32676 serie A
Debiet Kv
5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 6 bar