Klepstandmelder SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2M20-EX

3471011

GTIN: 4052568269647

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
0 V - 30 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Wisselschakelaar, tweepolig
Kabelschroefkoppeling
M20x1,5