Klepstandmelder SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2M20-EX
3471019
GTIN: 4052568269722
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
5 V - 60 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Maakcontact
Kabelschroefkoppeling
M20x1,5