Klepstandmelder SRBE-CA3-YR90-R-2A-1W-C2N12-EX
3471020
GTIN: 4052568269739
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
0 V - 30 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Wisselschakelaar, eenpolig
Kabelschroefkoppeling
1/2 NPT