Klepstandmelder SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6

3482807

GTIN: 4052568269807

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
8.2 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Kabelschroefkoppeling
M20x1,5