Klepstandmelder SRBC-CA3-YR90-R-2A-1W-C2P20
3482811
GTIN: 4052568269845
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
0 V - 175 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Wisselschakelaar, eenpolig
Kabelschroefkoppeling
M20x1,5