Handventiel VHER-P-H-B43E-G14
3515542
GTIN: 4052568270148
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
4/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1150 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar