Vacuümzuiger VASB-75-1/4-NBR
35415
GTIN: 4052568010126
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
75 mm
Effectieve zuigdiameter
60 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
NBR