Klepstandmelder SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
3567908
GTIN: 4052568271367
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
26.5 V - 31.6 V
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar