Klepstandmelder SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

3568166

GTIN: 4052568271411

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
6 V - 60 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Kabelschroefkoppeling
M20x1,5