Slangmof N-1/2-P-13
3611
GTIN: 4052568018498
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 13 mm
Nominale doorlaat
11 mm