Slangmof N-3/4-P-13
3612
GTIN: 4052568018504
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 13 mm
Nominale doorlaat
11 mm