Normcilinder DSBC-32-70-D3-PPVA-N3
3656517
GTIN: 4052568271879
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
70 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar