Normcilinder DSBC-80-160-D3-PPSA-N3
3656865
GTIN: 4052568272241
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
160 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping