Normcilinder DSBC-80-250-D3-PPSA-N3

3656867

GTIN: 4052568272265

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
250 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping