Normcilinder DSBC-80-300-D3-PPSA-N3

3656868

GTIN: 4052568272272

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
300 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping