Normcilinder DSBC-63-70-D3-PPSA-N3

3657817

GTIN: 4052568272364

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
70 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping