Normcilinder DSBC-63-250-D3-PPSA-N3
3657824
GTIN: 4052568272432
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
250 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping