Normcilinder DSBC-32-25-D3-PPSA-N3
3659375
GTIN: 4052568272630
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
25 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping