Normcilinder DSBC-50-300-D3-PPVA-N3
3659481
GTIN: 4052568272920
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
300 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar