Normcilinder DSBC-50-80-D3-PPSA-N3
3659498
GTIN: 4052568273019
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
80 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping