Normcilinder DSBC-40-40-D3-PPSA-N3
3660762
GTIN: 4052568273330
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
40 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping