Terugslagklep H-M5

3671

GTIN: 4052568008437

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
M5
Pneumatische aansluiting 2
M5
Bedrijfsdruk
0.4 bar - 8 bar
Materiaal behuizing
Messing